Standart silindir CRDSNU-B-25-40-PPS-A-MG-A1

2159638

GTIN 4052568252458

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
25 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
295 N
Strok
40 mm
Sönümleme
kendinden ayarlı pnömatik son konum sönümlemesi