Yuvarlak silindir CRDSNU-B-32-100-PPS-A-MG-A1
2176404
GTIN 4052568252694
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
32 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
483 N
Strok
100 mm
Sönümleme
kendinden ayarlı pnömatik son konum sönümlemesi