Çabuk Egzost Valfi SE-3/4
2280
GTIN 4052568000196
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
Hızlı hava tahliyesi
Pnömatik bağlantı 1
G3/4
Hava tahliyesi standart anma debisi 0,6-> 0,5 MPa (6-> 5 bar, 87-> 72,5 psi)
7500 l/min
Çalışma basıncı
0.5 bar - 10 bar