Standart silindir DSBG-200-40-PPVA-N3
2390140
GTIN 4052568253837
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
200 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
18850 N
Strok
40 mm
Sönümleme
iki taraflı ayarlanabilir pnömatik sönümleme