Standart silindir DSBG-200-80-PPVA-N3
2390142
GTIN 4052568253851
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
200 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
18850 N
Strok
80 mm
Sönümleme
iki taraflı ayarlanabilir pnömatik sönümleme