Standart silindir DSBG-200-320-PPVA-N3

2390148

GTIN 4052568253912

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
200 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
18850 N
Strok
320 mm
Sönümleme
iki taraflı ayarlanabilir pnömatik sönümleme