Standart silindir DSBG-200-500-PPVA-N3

2390150

GTIN 4052568253936

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
200 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
18850 N
Strok
500 mm
Sönümleme
iki taraflı ayarlanabilir pnömatik sönümleme