Döner Silindir|çeyrek dönüşlü aktüatör DRVS-16-270-P-EX4

2536492

GTIN 4052568265205

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Boyut
16
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik tork
2 Nm
Dönüş açısı
0 deg - 270 deg
Pnömatik bağlantı
M5
İzin verilen kütle atalet momenti
0.01 kgm²