Döner Silindir|çeyrek dönüşlü aktüatör DRVS-25-90-P-EX4
2536493
GTIN 4052568265212
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Boyut
25
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik tork
5 Nm
Dönüş açısı
0 deg - 90 deg
Pnömatik bağlantı
M5
İzin verilen kütle atalet momenti
0.012 kgm²