Döner Silindir|çeyrek dönüşlü aktüatör DRVS-40-90-P-EX4
2536499
GTIN 4052568265274
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Boyut
40
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik tork
20 Nm
Dönüş açısı
0 deg - 90 deg
Pnömatik bağlantı
G1/8
İzin verilen kütle atalet momenti
0.035 kgm²