Standart silindir DSBG-160-125-P-N3

2536752

GTIN 4052568254469

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
160 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
12064 N
Strok
125 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı