Standart silindir DSBG-160-320-P-N3
2536756
GTIN 4052568254506
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
160 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
12064 N
Strok
320 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı