Standart silindir DSBG-160-500-P-N3

2536759

GTIN 4052568254520

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
160 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
12064 N
Strok
500 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı