Standart silindir DSBG-200-50-P-N3
2537450
GTIN 4052568254551
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
200 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
18850 N
Strok
50 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı