Standart silindir DSBG-200-125-P-N3
2537454
GTIN 4052568254582
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
200 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
18850 N
Strok
125 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı