Bus nodu CTEU-EP

2798071

GTIN 4052568266523

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Protokol
EtherNet/IP - Modbus® TCP
Çalışma gerilimi aralığı DC
18 V - 30 V
Nominal çalışma geriliminde öz akım tüketimi
Tip. 65 mA
Koruma türü
IP65 - IP67