Pinç vana VZQA-C-M22U-15-GG-V4V4N-4

3022830

GTIN 4052568255596

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Tasarım
Pnömatik olarak çalıştırılan pinç vanası
Valf fonksiyonu
2/2 açık tek bobinli
Bağlantı rakoru
G1/2
Akış Kv
5 m³/h
Akışkan basıncı
0 bar - 4 bar