Pnömatik Valf|Hava tetiklemeli valf VL-5/3G-1/8-B
30990
GTIN 4052568003821
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
5/3 kapalı
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
1000 l/min
Pnömatik bağlantı 1
G1/8
Çalıştırma türü
pnömatik