Kol kumandalı valf VHER-P-H-B43C-B-G12
3192075
GTIN 4052568268879
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
4/3 kapalı
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
3800 l/min
Pnömatik bağlantı 1
G1/2
Pnömatik çalışma bağlantısı
G1/2
Çalışma basıncı
0 bar - 10 bar