Paralel tutucu HGPL-25-80-A-B

3361486

GTIN 4052568269234

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) kapatma tutma çenesi başına tutma kuvveti
256 N
Tutma çenesi başına strok
80 mm
Konum algılama
yaklaşım sensörü için