Paralel tutucu HGPL-40-100-A-B

3361491

GTIN 4052568269289

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) kapatma tutma çenesi başına tutma kuvveti
608 N
Tutma çenesi başına strok
100 mm
Konum algılama
yaklaşım sensörü için