Kol kumandalı valf VHER-P-H-B43U-M5

3410683

GTIN 4052568269524

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
4/3 basınçlı
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
170 l/min
Pnömatik bağlantı 1
M5
Pnömatik çalışma bağlantısı
M5
Çalışma basıncı
0 bar - 10 bar