Pinç vana VZQA-C-M22C-15-S5S5-V2V4E-6

3412424

GTIN 4052568269548

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Tasarım
Pnömatik olarak çalıştırılan pinç vanası
Valf fonksiyonu
2/2 kapalı tek bobinli
Bağlantı rakoru
DIN 32676 sıra A'ya göre kelepçe
Akış Kv
5 m³/h
Akışkan basıncı
0 bar - 6 bar