Pinç vana VZQA-C-M22C-15-GG-V2V4E-6
3412426
GTIN 4052568269562
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Tasarım
Pnömatik olarak çalıştırılan pinç vanası
Valf fonksiyonu
2/2 kapalı tek bobinli
Bağlantı rakoru
G1/2
Akış Kv
5 m³/h
Akışkan basıncı
0 bar - 6 bar