VEYA-kapısı OS-1/2

3427

GTIN 4052568000394

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
VEYA işlevi
Pnömatik bağlantı 1
G1/2
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
5000 l/min
Çalışma basıncı
1 bar - 10 bar
Montaj türü
geçiş deliği ile