Bobin MSW-24AC-OD

34402

GTIN 4052568067830

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Elektrik bağlantısı
A formu - Soket - EN 175301-803'e göre
Montaj türü
Dış altıgen 1/8 - Tutma klipsi
Bobin karakteristik değerleri
24 V AC: 50 Hz, toplama gücü 30,0 VA, tutma gücü 22,0 VA
Koruma türü
IP65