Bobin MSW-48AC-OD

34404

GTIN 4052568067854

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Elektrik bağlantısı
A formu - Soket - EN 175301-803'e göre
Montaj türü
Dış altıgen 1/8 - Tutma klipsi
Bobin karakteristik değerleri
48 V AC: 50 Hz, toplama gücü 30,0 VA, tutma gücü 22,0 VA
Koruma türü
IP65