Bobin MSW-110AC-60-OD

34406

GTIN 4052568067878

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Elektrik bağlantısı
A formu - Soket - EN 175301-803'e göre
Montaj türü
Dış altıgen 1/8 - Tutma klipsi
Bobin karakteristik değerleri
110 V AC: 60 Hz, çekme gücü 36 VA, tutma gücü 28 VA
Koruma türü
IP65