Bobin MSFW-230-50/60-OD

34422

GTIN 4052568023089

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Elektrik bağlantısı
3 pinli - MSSD-F için Festo standardına göre bağlantı şemalı Soket pabuçları
Montaj türü
tırtıklı somunlu
Bobin karakteristik değerleri
230 V AC: 50/60 Hz, toplama gücü 9,0 VA, tutma gücü 7,0 VA
Koruma türü
IP65