Sınır anahtarı montaj parçası|Rajakytkınrasıa SRBE-CA3-YR90-MW-22A-2W-C2M20-EX

3471011

GTIN 4052568269647

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma gerilimi aralığı DC
0 V - 30 V
Elektrik bağlantısı
Vida bağlantısı
Konum göstergesi
sarı / kırmızı
Anahtarlama elemanı işlevi
İki kutuplu devirmeli anahtar
Kablo bağlantısı
M20x1,5