Sınır anahtarı montaj parçası|Rajakytkınrasıa SRBE-CA3-YR90-N-1-P-C2M20-EX

3471015

GTIN 4052568269685

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma gerilimi aralığı DC
10 V - 30 V
Elektrik bağlantısı
Vida bağlantısı
Konum göstergesi
sarı / kırmızı
Anahtarlama elemanı işlevi
Normalde açık kontakt
Kablo bağlantısı
M20x1,5