Sınır anahtarı montaj parçası|Rajakytkınrasıa SRBE-CA3-YR90-N-1-ZU-C2M20-EX

3471019

GTIN 4052568269722

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma gerilimi aralığı DC
5 V - 60 V
Elektrik bağlantısı
Vida bağlantısı
Konum göstergesi
sarı / kırmızı
Anahtarlama elemanı işlevi
Normalde açık kontakt
Kablo bağlantısı
M20x1,5