Standart silindir DSNU-25-320-P-A

34719

GTIN 4052568115548

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
25 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
294.5 N
Strok
320 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı