Standart silindir DSNU-20-320-PPV-A
34720
GTIN 4052568010065
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
20 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
188.5 N
Strok
320 mm
Sönümleme
iki taraflı ayarlanabilir pnömatik sönümleme