Sınır anahtarı montaj parçası|Rajakytkınrasıa SRBC-CA3-YR90-N-1-ZU-C2P20
3482810
GTIN 4052568269838
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma gerilimi aralığı DC
5 V - 60 V
Elektrik bağlantısı
Vida bağlantısı
Konum göstergesi
sarı / kırmızı
Anahtarlama elemanı işlevi
Normalde açık kontakt
Kablo bağlantısı
M20x1,5