Sınır anahtarı montaj parçası|Rajakytkınrasıa SRBC-CA3-YR90-R-2A-1W-C2P20

3482811

GTIN 4052568269845

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma gerilimi aralığı DC
0 V - 175 V
Elektrik bağlantısı
Vida bağlantısı
Konum göstergesi
sarı / kırmızı
Anahtarlama elemanı işlevi
Bir kutuplu devirmeli anahtar
Kablo bağlantısı
M20x1,5