Kol kumandalı valf VHER-H-B43E-G14
3515082
GTIN 4052568270087
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
4/3 hava tahliyeli
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
1150 l/min
Pnömatik bağlantı 1
G1/4
Pnömatik çalışma bağlantısı
G1/4
Çalışma basıncı
0 bar - 10 bar