Kol kumandalı valf VHER-H-B43C-B-G14

3515202

GTIN 4052568270100

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
4/3 kapalı
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
1500 l/min
Pnömatik bağlantı 1
G1/4
Pnömatik çalışma bağlantısı
G1/4
Çalışma basıncı
0 bar - 10 bar