Standart silindir DSNU-25-400-PPV-A
35193
GTIN 4052568010096
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
25 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
294.5 N
Strok
400 mm
Sönümleme
iki taraflı ayarlanabilir pnömatik sönümleme