Y Valf VZXF-L-M22C-M-A-G12-120-M1-H3B1T-50-16
3535619
GTIN 4052568270247
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Hat bağlantısı
DIN ISO 228'e göre dişli soket G1/2
Akış Kv
3.5 m³/h
Akışkan basıncı
0 bar - 16 bar
Nominal genişlik
12 mm