Y Valf VZXF-L-M22C-M-B-G12-120-M1-H3B1T-50-16
3535620
GTIN 4052568270254
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Hat bağlantısı
DIN ISO 228'e göre dişli soket G1/2
Akış Kv
3.7 m³/h
Akışkan basıncı
0 bar - 16 bar
Nominal genişlik
12 mm