Y valf VZXF-L-M22C-M-B-G1-230-M1-H3B1T-50-10

3535665

GTIN 4052568270292

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Hat bağlantısı
DIN ISO 228'e göre dişli soket G1
Akış Kv
9.6 m³/h
Akışkan basıncı
0 bar - 10 bar
Nominal genişlik
23 mm