Y valf VZXF-L-M22C-M-A-G112-350-M1-H3ALT-80-16
3535824
GTIN 4052568270360
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Hat bağlantısı
DIN ISO 228'e göre dişli soket G1 1/2
Akış Kv
30.5 m³/h
Akışkan basıncı
0 bar - 16 bar
Nominal genişlik
35 mm