Y valf VZXF-L-M22C-M-B-G112-350-M1-H3ALT-80-8
3535825
GTIN 4052568270377
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Hat bağlantısı
DIN ISO 228'e göre dişli soket G1 1/2
Akış Kv
29.5 m³/h
Akışkan basıncı
0 bar - 8 bar
Nominal genişlik
35 mm