Y Valf VZXF-L-M22C-M-A-G2-430-M1-H3ALT-80-16

3536435

GTIN 4052568270414

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Hat bağlantısı
DIN ISO 228'e göre dişli soket G2
Akış Kv
40 m³/h
Akışkan basıncı
0 bar - 16 bar
Nominal genişlik
43 mm