Y valf VZXF-L-M22C-M-A-G12-130-V4B2V-50-V

3536502

GTIN 4052568270438

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Hat bağlantısı
DIN ISO 228'e göre dişli soket G1/2
Akış Kv
3.8 m³/h
Akışkan basıncı
-0.9 bar - 0 bar
Nominal genişlik
13 mm