Y valf VZXF-L-M22C-M-A-G34-180-V4B2V-50-V
3536650
GTIN 4052568270490
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Hat bağlantısı
DIN ISO 228'e göre dişli soket G3/4
Akış Kv
7.5 m³/h
Akışkan basıncı
-0.9 bar - 0 bar
Nominal genişlik
18 mm