Y valf VZXF-L-M22C-M-A-G114-310-V4ANV-80-V
3536711
GTIN 4052568270537
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Hat bağlantısı
DIN ISO 228'e göre dişli soket G1 1/4
Akış Kv
19 m³/h
Akışkan basıncı
-0.9 bar - 0 bar
Nominal genişlik
31 mm