Y Valf VZXF-L-M22C-M-A-G1-230-H3ALV-80-V

3536819

GTIN 4052568270575

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Hat bağlantısı
DIN ISO 228'e göre dişli soket G1
Akış Kv
12 m³/h
Akışkan basıncı
-0.9 bar - 0 bar
Nominal genişlik
23 mm