Y Valf VZXF-L-M22C-M-A-G12-120-H3B1V-50-V
3538869
GTIN 4052568270612
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Hat bağlantısı
DIN ISO 228'e göre dişli soket G1/2
Akış Kv
3.5 m³/h
Akışkan basıncı
-0.9 bar - 0 bar
Nominal genişlik
12 mm